Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | H | L | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3158 € - 0,7703 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 0,1201 € - 0,2929 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.547 in
13.9 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,2988 € - 0,7257 € | 14940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 10186169 | 0,1586 € - 0,345 € | 21570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
|
| 0,2818 € - 0,6662 € | 36426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 0,3328 € - 0,809 € | 9606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.854 in
21.7 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,2478 € - 0,6008 € | 12960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 0,7166 € - 1,0033 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,4305 € - 1,0528 € | 12278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.61 in
40.9 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,1325 € - 0,2941 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 0,2988 € - 0,7257 € | 13980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.949 in
24.1 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1