Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF 7/8 in x 14 LDPE Rosso

Questo tappo filettato è realizzato in LDPE di colore rosso ed è adatto a filettature UNF/JC. Il modello è dotato di testa zigrinata, con bordo dalla facile presa, per agevolare applicazione e rimozione.
Codice articolo Essentra :

10186206

Codice articolo precedente:

110183

7740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
180 - 1799 0,708 €
1800 + 0,2915 €
Confezione standard: 1800

Ordina a multipli di 180

Totale ordine:

127,44 €

180 x 0,708 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.0 mm
H 27.6 mm
L 21.1 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 7/8 in x 14
Materiale LDPE
Colore Rosso
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci