Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF 7⁄16 in x 20 LDPE Rosso

Questo tappo filettato è realizzato in LDPE di colore rosso ed è adatto a filettature UNF/JC. Il modello è dotato di testa zigrinata, con bordo dalla facile presa, per agevolare applicazione e rimozione.
Codice articolo Essentra :

10186152

Codice articolo precedente:

110178

13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
650 - 6499 0,7515 €
6500 + 0,3081 €
Confezione standard: 6500

Ordina a multipli di 650

Totale ordine:

488,48 €

650 x 0,7515 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.2 mm
H 20.5 mm
L 14.1 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 7⁄16 in x 20
Materiale LDPE
Colore Rosso
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci