Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF 11/16 in x 12 LDPE Rosso

Questo tappo filettato è realizzato in LDPE di colore rosso ed è adatto a filettature UNF/JC. Il modello è dotato di testa zigrinata, con bordo dalla facile presa, per agevolare applicazione e rimozione.
Codice articolo Essentra :

10186213

Codice articolo precedente:

110184

10854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
90 - 899 0,7892 €
900 + 0,3247 €
Confezione standard: 900

Ordina a multipli di 90

Totale ordine:

71,03 €

90 x 0,7892 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.7 mm
H 20.6 mm
L 12.7 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 11/16 in x 12
Materiale LDPE
Colore Rosso
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci