Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF 1- 5/16 in x 12 LDPE Rosso

Questo tappo filettato è realizzato in LDPE di colore rosso ed è adatto a filettature UNF/JC. Il modello è dotato di testa zigrinata, con bordo dalla facile presa, per agevolare applicazione e rimozione.
Codice articolo Essentra :

10186237

Codice articolo precedente:

110186

13378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
110 - 1099 1,0272 €
1100 + 0,42 €
Confezione standard: 1100

Ordina a multipli di 110

Totale ordine:

112,99 €

110 x 1,0272 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 40.9 mm
H 29.8 mm
L 23.5 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 1- 5/16 in x 12
Materiale LDPE
Colore Rosso
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci