Menu Ricerca

Tappi di chiusura

Disponibile

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D d1 h d2 Materiale H Tipo Acquista
0,0682 € - 0,0803 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0665 € - 0,0783 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0681 € - 0,0801 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0288 € - 0,0736 € 3848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,0423 € - 0,0588 € 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0749 € - 0,0749 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0489 € - 0,0803 € 4668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0378 € - 0,0829 € 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0866 € - 0,1689 € 1265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
10082232 0,3285 € - 0,7049 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,106 € - 0,2189 € 14560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
10090077 0,1239 € - 0,2665 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,2011 € - 0,4312 € 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,0796 € - 0,1704 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,3484 € - 0,7435 € 1538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,194 € - 0,4193 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,3285 € - 0,7049 € 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,4702 € - 0,9993 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,0868 € - 0,1885 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,4716 € - 1,0052 € Richiedi il lead time qui
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • di 3
Tappo di chiusura 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Nero

10024041

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Nero

10488683

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Nero

10024058

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 8.0 mm 15.0 mm TPE Nero

10105450

Fascia di prezzo
0,0736 € - 0,0288 €

Livelli di giacenza
3848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiale
    TPE
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Nero

10105405

Fascia di prezzo
0,0588 € - 0,0423 €

Livelli di giacenza
992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tappo di chiusura 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Nero

10105429

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Tappo di chiusura 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Nero

10105412

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,0489 €

Livelli di giacenza
4668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tappo di chiusura 7.0 mm 2.0 mm EBA Nero

10105436

Fascia di prezzo
0,0829 € - 0,0378 €

Livelli di giacenza
5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiale
    EBA
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 19.0 mm PVC Nero

10104279

Fascia di prezzo
0,1689 € - 0,0866 €

Livelli di giacenza
1265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tappo di chiusura 38.5 mm PVC Nero

10082232

Fascia di prezzo
0,7049 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Tappo di chiusura 17.7 mm TPR Nero

10090060

Fascia di prezzo
0,2189 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
14560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Tappo di chiusura 18.7 mm TPR Nero

10090077

Fascia di prezzo
0,2665 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm TPR Nero

10090114

Fascia di prezzo
0,4312 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tappo di chiusura 17.0 mm PVC Nero

10072028

Fascia di prezzo
0,1704 € - 0,0796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Tappo di chiusura 43.7 mm PVC Nero

10072554

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
1538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tappo di chiusura 30.0 mm PVC Nero

10073704

Fascia di prezzo
0,4193 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10081815

Fascia di prezzo
0,7049 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Tappo di chiusura 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Nero

10090169

Fascia di prezzo
0,9993 € - 0,4702 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Tappo di chiusura 17.5 mm PVC Nero

10090435

Fascia di prezzo
0,1885 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Tappo di chiusura 43.7 mm TPR Nero

10090183

Fascia di prezzo
1,0052 € - 0,4716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm