Menu Ricerca

Tappo di chiusura 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Nero

Questo tappo di protezione in EBA funge da chiusura per i fori rotondi di pannelli e conferisce un aspetto ordinato e rifinito oltre a proteggere dai bordi affilati. Temperatura di esercizio: da min. -30° C a max. +50° C
Codice articolo Essentra :

10105429

Codice articolo precedente:

6353000

292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0731 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

73,10 €

1000 x 0,0731 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 7.0 mm
h 1.7 mm
D 11.0 mm
H 9.6 mm
d2 7.0 mm
Materiale EBA
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa Rotondo
Tipo di foro Foro rotondo
Tipo 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci