Menu Ricerca

Tappo di chiusura 19.0 mm PVC Nero

Questo tappo di chiusura, realizzato in PVC nero, è in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 50 ˚C. È ideale per tappare bordi taglienti di pannelli in metallo e offrire un aspetto finito migliorato.
Codice articolo Essentra :

10104279

Codice articolo precedente:

50680

7765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1689 €
5000 + 0,0866 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

84,45 €

500 x 0,1689 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 13.1 mm
h 0.8 mm
D 19.0 mm
H 6.5 mm
d2 13.1 mm
Materiale PVC
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa A cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci