Menu Ricerca

Tappi di chiusura

Disponibile

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D d1 h d2 Materiale H Tipo Acquista
0,0868 € - 0,1876 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0866 € - 0,1689 € 2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0489 € - 0,0803 € 5668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0288 € - 0,0736 € 6848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,0423 € - 0,0588 € 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1198 € - 0,1198 € 160224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0749 € - 0,0749 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0378 € - 0,0829 € 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0681 € - 0,0801 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0665 € - 0,0783 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0682 € - 0,0803 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
  • di 3
Tappo di chiusura 18.7 mm PVC Nero

10071175

Fascia di prezzo
0,1876 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tappo di chiusura 19.0 mm PVC Nero

10104279

Fascia di prezzo
0,1689 € - 0,0866 €

Livelli di giacenza
2765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tappo di chiusura 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Nero

10105412

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,0489 €

Livelli di giacenza
5668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tappo di chiusura 8.0 mm 15.0 mm TPE Nero

10105450

Fascia di prezzo
0,0736 € - 0,0288 €

Livelli di giacenza
6848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiale
    TPE
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Nero

10105405

Fascia di prezzo
0,0588 € - 0,0423 €

Livelli di giacenza
992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tappo di chiusura 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Nero

10105443

Fascia di prezzo
0,1198 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
160224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiale
    EBA
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Nero

10105429

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Tappo di chiusura 7.0 mm 2.0 mm EBA Nero

10105436

Fascia di prezzo
0,0829 € - 0,0378 €

Livelli di giacenza
5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiale
    EBA
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Nero

10024058

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Nero

10488683

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Nero

10024041

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero