Menu Ricerca

Tappi di chiusura

Disponibile

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D d1 h d2 Materiale H Tipo Acquista
0,3016 € - 0,6483 € 6263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,0606 € - 0,1267 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,2152 € - 0,458 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0511 € - 0,11 € Richiedi il lead time qui
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,2011 € - 0,4312 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
10082232 0,3285 € - 0,7049 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,3016 € - 0,7108 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
10090053 0,0706 € - 0,1501 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,0725 € - 0,1546 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,3285 € - 0,7049 € 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
10090091 0,1614 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
10090138 0,507 € - 1,2313 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,2506 € - 0,5383 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,1472 € - 0,3152 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
0,3484 € - 0,7435 € 1538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
10082041 0,3285 € - 0,7049 € 47000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,194 € - 0,4193 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,1586 € - 0,339 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
10072721 0,0725 € - 0,154 € 14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,0796 € - 0,1704 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
  • di 3
Tappo di chiusura 32.0 mm TPR Nero

10090152

Fascia di prezzo
0,6483 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
6263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 15.0 mm PVC Nero

10071083

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm PVC Nero

10071830

Fascia di prezzo
0,458 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 9.3 mm PVC Nero

10072516

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm TPR Nero

10090114

Fascia di prezzo
0,4312 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tappo di chiusura 38.5 mm PVC Nero

10082232

Fascia di prezzo
0,7049 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm TPR Nero

10090145

Fascia di prezzo
0,7108 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 9.5 mm TPR Nero

10090053

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tappo di chiusura 9.3 mm TPR Nero

10090046

Fascia di prezzo
0,1546 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10081815

Fascia di prezzo
0,7049 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Tappo di chiusura 22.0 mm TPR Nero

10090091

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tappo di chiusura 30.0 mm TPR Nero

10090138

Fascia di prezzo
1,2313 € - 0,507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tappo di chiusura 28.5 mm TPR Nero

10090121

Fascia di prezzo
0,5383 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tappo di chiusura 20.0 mm TPR Nero

10090084

Fascia di prezzo
0,3152 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Tappo di chiusura 43.7 mm PVC Nero

10072554

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
1538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10082041

Fascia di prezzo
0,7049 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
47000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Tappo di chiusura 30.0 mm PVC Nero

10073704

Fascia di prezzo
0,4193 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tappo di chiusura 20.0 mm PVC Nero

10082225

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Tappo di chiusura 17.7 mm PVC Nero

10072721

Fascia di prezzo
0,154 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Tappo di chiusura 17.0 mm PVC Nero

10072028

Fascia di prezzo
0,1704 € - 0,0796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm