Menu Ricerca

Tappi di chiusura

Disponibile

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D d1 h d2 Materiale H Tipo Acquista
0,0725 € - 0,1546 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
10090091 0,1614 € - 0,177 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
10090138 0,507 € - 1,2313 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
10090053 0,0706 € - 0,1501 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,2506 € - 0,5383 € 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,1472 € - 0,3152 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
0,473 € - 1,0618 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,4702 € - 0,9993 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,2011 € - 0,4312 € 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3016 € - 0,6483 € 5663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,7506 € - 1,8291 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,4716 € - 1,0052 € Richiedi il lead time qui
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,2011 € - 0,4312 € 8080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3016 € - 0,7108 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
10090077 0,1239 € - 0,2665 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,106 € - 0,2189 € 13560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
Tappo di chiusura 9.3 mm TPR Nero

10090046

Fascia di prezzo
0,1546 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tappo di chiusura 22.0 mm TPR Nero

10090091

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tappo di chiusura 30.0 mm TPR Nero

10090138

Fascia di prezzo
1,2313 € - 0,507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tappo di chiusura 9.5 mm TPR Nero

10090053

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tappo di chiusura 28.5 mm TPR Nero

10090121

Fascia di prezzo
0,5383 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tappo di chiusura 20.0 mm TPR Nero

10090084

Fascia di prezzo
0,3152 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm TPR Nero

10090176

Fascia di prezzo
1,0618 € - 0,473 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Tappo di chiusura 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Nero

10090169

Fascia di prezzo
0,9993 € - 0,4702 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm TPR Nero

10090114

Fascia di prezzo
0,4312 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm TPR Nero

10090152

Fascia di prezzo
0,6483 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
5663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 57.5 mm TPR Nero

10090190

Fascia di prezzo
1,8291 € - 0,7506 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tappo di chiusura 43.7 mm TPR Nero

10090183

Fascia di prezzo
1,0052 € - 0,4716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm TPR Nero

10090107

Fascia di prezzo
0,4312 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
8080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm TPR Nero

10090145

Fascia di prezzo
0,7108 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 18.7 mm TPR Nero

10090077

Fascia di prezzo
0,2665 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tappo di chiusura 17.7 mm TPR Nero

10090060

Fascia di prezzo
0,2189 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
13560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm