Menu Ricerca

Tappo di chiusura 57.5 mm TPR Nero

Questo tappo di chiusura in termoplastica (TPE/TPV) è in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 95 °C. Resistente agli acidi, è utilizzato per proteggere da bordi taglienti e rifinire fori aperti in pannelli con spessore da 1,6 mm.
Codice articolo Essentra :

10090190

Codice articolo precedente:

15172

800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,8291 €
1000 + 0,7506 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

182,91 €

100 x 1,8291 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 52.6 mm
h 1.6 mm
D 57.5 mm
H 12.4 mm
d2 51.5 mm
Materiale TPR
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa A cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci