Menu Ricerca

Tappo di chiusura 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Nero

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black Nylon and UL94 V-2 rated.
Codice articolo Essentra :

10308905

Codice articolo precedente:

62MP0750

16095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2166 €
10000 + 0,2039 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

216,60 €

1000 x 0,2166 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 23.2 mm
HD 19.1 mm
H 10.3 mm
Spessore pannello 3.2 mm
Materiale Nylon 6
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci