Menu Ricerca

Tappo di chiusura 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Nero

Questo tappo di chiusura è progettato per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera e proteggere i fori durante il trasporto. Impedisce l’ingresso di polvere, umidità e altri contaminanti. È nera ed è realizzata in PE-HD.
Codice articolo Essentra :

20571269

Codice articolo precedente:

20571269

800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1811 €
1000 - 4999 0,1294 €
5000 + 0,1164 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

18,11 €

100 x 0,1811 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.0 mm
H 11.5 mm
HD 35.0 mm
Colore Nero
Materiale HDPE
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci