10407653
62MP0562W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0826 € |
| 5000 - 9999 | 0,0707 € |
| 10000 + | 0,0619 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.657 in |
|---|---|
| D | 16.7 mm |
| d1 | 0.563 in |
| d1 | 14.3 mm |
| H | 10.3 mm |
| H | 0.406 in |
| HD | 0.563 in |
| HD | 14.3 mm |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | Load Bearing |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare