Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro laterale

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE, Gomma termoplastica Colore: Giallo, Naturale, Bianco, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Colore Materiale D Acquista
0,1423 € - 0,293 € 7831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.1 mm
25.3 mm
Blu
LDPE
33.3 mm
0,1019 € - 0,1987 € 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
9.5 mm
Naturale
TPE
15.5 mm
0,1341 € - 0,2611 € 52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
13.5 mm
Naturale
TPE
19.5 mm
0,1727 € - 0,3366 € 13365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
17.5 mm
Naturale
TPE
23.5 mm
0,2031 € - 0,3975 € 90600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.9 mm
25.6 mm
Naturale
TPE
32.0 mm
0,0765 € - 0,1587 € 18194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
13.5 mm
Blu
LDPE
19.1 mm
0,358 € - 0,3975 € 52100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.4 mm
45.7 mm
Blu
LDPE
51.6 mm
0,0226 € - 0,3627 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
7.6 mm
Blu
LDPE
13.5 mm
0,1042 € - 0,1459 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.7 mm
48.2 mm
Blu
LDPE
57.2 mm
0,0903 € - 0,1877 € 12950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.2 mm
20.4 mm
Blu
LDPE
26.9 mm
0,163 € - 0,3366 € 30557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.4 mm
29.6 mm
Blu
LDPE
35.7 mm
0,1906 € - 0,4178 € 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
45.2 mm
Blu
LDPE
53.9 mm
0,082 € - 0,1955 € 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.9 mm
17.5 mm
Blu
LDPE
23.9 mm
0,1095 € - 0,1533 € 5674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.2 mm
28.2 mm
Blu
LDPE
38.5 mm
0,0218 € - 0,1387 € 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
8.4 mm
Blu
LDPE
14.3 mm
0,1334 € - 0,2765 € 2707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.7 mm
24.5 mm
Blu
LDPE
31.8 mm
0,1658 € - 0,3453 € 25690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.6 mm
36.8 mm
Blu
LDPE
44.5 mm
0,2349 € - 0,4816 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
46.8 mm
Blu
LDPE
53.9 mm
0,1204 € - 0,2495 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.4 mm
23.2 mm
Blu
LDPE
29.4 mm
0,0936 € - 0,1828 € 9999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
7.0 mm
Naturale
TPE
13.5 mm
  • di 4
Tappo con linguetta di tiro laterale 29.1 mm 25.3 mm LDPE Blu

10162750

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
7831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 11.5 mm 9.5 mm TPE Naturale

10275948

Fascia di prezzo
0,1987 € - 0,1019 €

Livelli di giacenza
22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 15.5 mm 13.5 mm TPE Naturale

10275986

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 19.5 mm 17.5 mm TPE Naturale

10276020

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
13365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 27.9 mm 25.6 mm TPE Naturale

10276068

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
90600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tappo con linguetta di tiro laterale 15.8 mm 13.5 mm LDPE Blu

10162682

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,0765 €

Livelli di giacenza
18194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 46.4 mm 45.7 mm LDPE Blu

10162811

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,358 €

Livelli di giacenza
52100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 9.3 mm 7.6 mm LDPE Blu

10162866

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,0226 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 52.7 mm 48.2 mm LDPE Blu

10162842

Fascia di prezzo
0,1459 € - 0,1042 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 23.2 mm 20.4 mm LDPE Blu

10162712

Fascia di prezzo
0,1877 € - 0,0903 €

Livelli di giacenza
12950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blu

10162774

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
30557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 49.5 mm 45.2 mm LDPE Blu

10162828

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 19.9 mm 17.5 mm LDPE Blu

10162705

Fascia di prezzo
0,1955 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 31.2 mm 28.2 mm LDPE Blu

10162767

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1095 €

Livelli di giacenza
5674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 10.1 mm 8.4 mm LDPE Blu

10162873

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 27.7 mm 24.5 mm LDPE Blu

10162743

Fascia di prezzo
0,2765 € - 0,1334 €

Livelli di giacenza
2707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 40.6 mm 36.8 mm LDPE Blu

10162781

Fascia di prezzo
0,3453 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
25690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 50.8 mm 46.8 mm LDPE Blu

10162835

Fascia di prezzo
0,4816 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 26.4 mm 23.2 mm LDPE Blu

10162736

Fascia di prezzo
0,2495 € - 0,1204 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Tappo con linguetta di tiro laterale 9.5 mm 7.0 mm TPE Naturale

10275924

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
9999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm