Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro laterale 32.4 mm 29.6 mm LDPE Blu

Questa linguetta di tiro laterale blu fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Agevola inoltre l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo Essentra :

10162774

Codice articolo precedente:

P-44

30180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3366 €
2500 + 0,163 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

84,15 €

250 x 0,3366 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 35.7 mm
d1 29.6 mm
d2 32.4 mm
H 19.1 mm
Colore Blu
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci