Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro laterale 26.4 mm 23.2 mm LDPE Blu

Questa linguetta di tiro laterale blu fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Agevola inoltre l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo Essentra :

10162736

Codice articolo precedente:

P-33

400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2495 €
5000 + 0,1204 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

124,75 €

500 x 0,2495 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 29.4 mm
d1 23.2 mm
d2 26.4 mm
Colore Blu
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci