Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro laterale 50.8 mm 46.8 mm LDPE Blu

Questa linguetta di tiro laterale blu fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Agevola inoltre l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo Essentra :

10162835

Codice articolo precedente:

P-63

2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4937 €
1000 + 0,2407 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

49,37 €

100 x 0,4937 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 53.9 mm
d1 46.8 mm
d2 50.8 mm
H 25.4 mm
Colore Blu
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci