I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1642 € - 0,1642 € | 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 12412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,1631 € - 0,1813 € | 25973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 0,3739 € - 0,609 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturale
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 0,1883 € - 0,3427 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,2846 € - 0,5183 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 0,1812 € - 0,3328 € | Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 0,3257 € - 0,5282 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturale
|
|
1.803 in
45.8 mm
|
3
|
||
| 0,8554 € - 1,6854 € | 1806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturale
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 20257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 17930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
A cupola
|
0.335 in
8.5 mm
|
Bianco
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 28659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 41661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 201177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
A cupola
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 32866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | 102999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
A cupola
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 10411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
A cupola
|
0.335 in
8.5 mm
|
Bianco
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 0,1412 € - 0,1968 € | 11010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.992 in
25.2 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare