Menu Ricerca

Tappo a pressione 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Bianco

Tappo a pressione in LDPE bianco. Questo tappo, con testa a cupola, può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione.
Codice articolo Essentra :

10061299

Codice articolo precedente:

055020011303

14662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,192 €
1000 + 0,1377 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

96,00 €

500 x 0,192 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25.2 mm
d 20.5 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci