Menu Ricerca

Tappi a cilindro flangiati 45.8 mm 16.5 mm 53.0 mm LDPE Naturale

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo Essentra :

10180686

Codice articolo precedente:

055045800003

414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5282 €
500 - 999 0,4036 €
1000 + 0,3257 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

52,82 €

100 x 0,5282 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 53.0 mm
d 45.8 mm
h 16.5 mm
Colore Naturale
Materiale LDPE
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci