Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,093 € - 0,1298 € | 3495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.295 in
7.5 mm
|
Bianco
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0954 € - 0,2117 € | 12463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,1069 € - 0,2346 € | 14600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,2407 € - 0,5205 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 304692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 110040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 167670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,1631 € - 0,1813 € | 17690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturale
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,1855 € - 0,3385 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,211 € - 0,458 € | 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,0971 € - 0,2117 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,2804 € - 0,5084 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturale
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,042 € - 0,0921 € | 118900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 0,0841 € - 0,182 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Naturale
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,112 € - 0,1243 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0836 € - 0,0928 € | 8446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 0,0917 € - 0,1019 € | 48590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturale
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,0871 € - 0,1215 € | 248503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1165 € - 0,2557 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare