I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,093 € - 0,1298 € | 904721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.295 in
7.5 mm
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bianco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 34774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 49866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
A cupola
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,1883 € - 0,3427 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 0,3002 € - 0,5495 € | 19304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
A cupola
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,0871 € - 0,0871 € | 46025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,1812 € - 0,3328 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | 359934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
A cupola
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | 3455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
A cupola
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 28765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,3937 € - 0,6387 € | 558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
Naturale
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 0,2634 € - 0,4801 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 0,1144 € - 0,1586 € | 19487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.008 in
25.6 mm
|
A cupola
|
0.496 in
12.6 mm
|
Bianco
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare