Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,093 € - 0,1298 € Richiedi il lead time qui
14.8 mm
A cupola
8.0 mm
Nero
10.4 mm
11.9 mm
4
0,9531 € - 1,8837 € 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.0 mm
18.0 mm
Naturale
19.7 mm
85.0 mm
1
0,093 € - 0,1298 € 11930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
A cupola
9.0 mm
Bianco
11.7 mm
14.9 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 10411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
A cupola
8.5 mm
Bianco
10.8 mm
15.9 mm
4
0,1631 € - 0,1813 € 29723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.2 mm
9.0 mm
Naturale
12.0 mm
20.5 mm
3
0,1134 € - 0,126 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
9.0 mm
Naturale
11.7 mm
14.9 mm
3
0,1171 € - 0,1302 € 33390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
9.0 mm
Naturale
11.6 mm
17.0 mm
3
0,093 € - 0,1298 € 1954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
A cupola
8.0 mm
Bianco
9.5 mm
8.8 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 4632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8 mm
A cupola
8.0 mm
Bianco
10.4 mm
11.9 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 95453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
9.0 mm
Nero
11.5 mm
9.3 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
A cupola
8.5 mm
Bianco
10.8 mm
11.9 mm
3
0,093 € - 0,093 € 92029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
A cupola
6.0 mm
Nero
8.0 mm
5.1 mm
3
0,093 € - 0,093 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
A cupola
5.0 mm
Bianco
6.8 mm
6.6 mm
2
0,093 € - 0,093 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
5.2 mm
Nero
6.5 mm
4.4 mm
8
0,093 € - 0,093 € 3440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
A cupola
5.2 mm
Bianco
6.5 mm
4.4 mm
8
0,093 € - 0,093 € 39824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
7.5 mm
Nero
9.6 mm
5.4 mm
3
0,1412 € - 0,1968 € 11662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.2 mm
A cupola
9.0 mm
Bianco
12.0 mm
20.5 mm
2
0,109 € - 0,1212 € 195250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8 mm
9.0 mm
Naturale
11.4 mm
10.5 mm
3
0,093 € - 0,1298 € 307007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
4.0 mm
Nero
5.4 mm
10.0 mm
5
0,093 € - 0,1298 € 20845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
A cupola
8.5 mm
Nero
10.8 mm
11.9 mm
3
  • di 11
Tappo a pressione 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Nero

10061114

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 85.0 mm 18.0 mm 95.0 mm LDPE Naturale

10180761

Fascia di prezzo
1,8837 € - 0,9531 €

Livelli di giacenza
205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    95.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Bianco

10061176

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
11930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Bianco

10061213

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
10411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Naturale

10061282

Fascia di prezzo
0,1813 € - 0,1631 €

Livelli di giacenza
29723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Naturale

10061169

Fascia di prezzo
0,126 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturale

10061237

Fascia di prezzo
0,1302 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
33390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Bianco

10060995

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
1954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Bianco

10061107

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
4632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10061039

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
95453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Bianco

10180433

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Nero

10060827

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
92029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Bianco

10060872

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    6.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Nero

10060483

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Bianco

10060476

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
3440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10118511

Fascia di prezzo
0,093 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
39824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Bianco

10061299

Fascia di prezzo
0,1968 € - 0,1412 €

Livelli di giacenza
11662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a pressione 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Naturale

10061060

Fascia di prezzo
0,1212 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
195250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10060636

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
307007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.4 mm
  • h
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Nero

10180440

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
20845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Nero