I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Forma testa | h | Colore | H | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,405 € - 0,6614 € | 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturale
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
| 0,1515 € - 0,1515 € | 21850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,4178 € - 0,4178 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.591 in
40.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
1
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 182250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,16 € - 0,2931 € | 8546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturale
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 1,4729 € - 2,3652 € | 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturale
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 85953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 0,1134 € - 0,126 € | 33117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
3
|
||
| 0,1171 € - 0,1302 € | 32390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 56824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,0871 € - 0,0871 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
A cupola
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturale
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,2053 € - 0,3753 € | Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,296 € - 0,296 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,1171 € - 0,1302 € | 226500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 48157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | 34074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 0,093 € - 0,093 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
A cupola
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 86379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Naturale
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,1412 € - 0,1968 € | 47500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.992 in
25.2 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,093 € - 0,1298 € | 148670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.583 in
14.8 mm
|
A cupola
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare