Menu Ricerca

Tappo a pressione 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Bianco

Tappo a pressione in LDPE bianco. Questo tappo, con testa a cupola, può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione.
Codice articolo Essentra :

10061176

Codice articolo precedente:

055014311303

35430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1298 €
1000 + 0,093 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

64,90 €

500 x 0,1298 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.5 mm
d 14.9 mm
H 11.7 mm
h 9.0 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo 4
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci