Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,2487 € - 0,2487 € 7926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.8 mm
12.0 mm
Naturale
14.5 mm
32.6 mm
1
0,0462 € - 0,0462 € 14875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
7.0 mm
Naturale
9.0 mm
13.3 mm
1
10338216 0,0315 € - 0,0315 € 66145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
4.0 mm
Naturale
5.1 mm
6.3 mm
1
Richiedi il lead time qui
10.7 mm
A cupola
4.5 mm
Nero
6.2 mm
7.5 mm
4 - Impieghi gravosi
0,0543 € - 0,0845 € Richiedi il lead time qui
24.6 mm
9.0 mm
Naturale
12.2 mm
17.8 mm
1
0,7647 € - 1,1895 € Richiedi il lead time qui
112.0 mm
16.6 mm
Naturale
17.2 mm
98.8 mm
1
0,0227 € - 0,0354 € 64000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.2 mm
7.3 mm
1
0,0478 € - 0,0744 € 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
4.0 mm
Naturale
5.9 mm
10.0 mm
1
0,1541 € - 0,2398 € Richiedi il lead time qui
46.5 mm
14.5 mm
Naturale
18.6 mm
35.5 mm
1
0,8214 € - 1,2777 € Richiedi il lead time qui
123.0 mm
16.5 mm
Naturale
20.0 mm
111.7 mm
1
0,0196 € - 0,0305 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
5.0 mm
Naturale
7.0 mm
6.6 mm
1
0,0186 € - 0,0289 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.5 mm
Naturale
9.5 mm
5.4 mm
1
0,083 € - 0,1292 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
9.3 mm
Naturale
11.6 mm
19.5 mm
1
0,0505 € - 0,0786 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
9.0 mm
Naturale
11.7 mm
14.6 mm
1
0,072 € - 0,1121 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
10.7 mm
Naturale
13.2 mm
20.5 mm
1
0,0915 € - 0,1423 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
8.8 mm
Naturale
11.7 mm
24.0 mm
1
0,0795 € - 0,1237 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
7.5 mm
Naturale
9.5 mm
21.2 mm
1
0,1042 € - 0,1621 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.7 mm
7.5 mm
Naturale
9.5 mm
25.5 mm
1
0,1622 € - 0,2524 € Richiedi il lead time qui
41.5 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0252 € - 0,0392 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
4.5 mm
Naturale
6.6 mm
9.3 mm
1
  • di 11
Tappo a pressione 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Naturale

10336915

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
7926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M33x2, M33x1.5, M36x3
Tappo a pressione 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturale

10338209

Fascia di prezzo
0,0462 € - 0,0462 €

Livelli di giacenza
14875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14x1.5, M14x1.25
Tappo a pressione 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Naturale

10338216

Fascia di prezzo
0,0315 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
66145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Nero

20961763


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Naturale

20592448

Fascia di prezzo
0,0845 € - 0,0543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm LDPE Naturale

20592530

Fascia di prezzo
1,1895 € - 0,7647 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

20592400

Fascia di prezzo
0,0354 € - 0,0227 €

Livelli di giacenza
64000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

20592424

Fascia di prezzo
0,0744 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 35.5 mm 14.5 mm 46.5 mm LDPE - PIR Naturale

20592516

Fascia di prezzo
0,2398 € - 0,1541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    46.5 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm LDPE Naturale

20592547

Fascia di prezzo
1,2777 € - 0,8214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturale

20592394

Fascia di prezzo
0,0305 € - 0,0196 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    7.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

20592387

Fascia di prezzo
0,0289 € - 0,0186 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 19.5 mm 9.3 mm 24.6 mm LDPE - PIR Naturale

20592455

Fascia di prezzo
0,1292 € - 0,083 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 14.6 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Naturale

20592431

Fascia di prezzo
0,0786 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.6 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE - PIR Naturale

20592462

Fascia di prezzo
0,1121 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 24.0 mm 8.8 mm 27.0 mm LDPE - PIR Naturale

20592486

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,0915 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    8.8 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturale

20592479

Fascia di prezzo
0,1237 € - 0,0795 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 25.5 mm 7.5 mm 27.7 mm LDPE - PIR Naturale

20592493

Fascia di prezzo
0,1621 € - 0,1042 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.7 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 38.4 mm 15.0 mm 41.5 mm LDPE - PIR Naturale

20592523

Fascia di prezzo
0,2524 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    41.5 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 9.3 mm 4.5 mm 13.8 mm LDPE - PIR Naturale

20592417

Fascia di prezzo
0,0392 € - 0,0252 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.8 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.6 mm
  • h
    4.5 mm
  • Colore
    Naturale