Menu Ricerca

Tappo a pressione 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturale

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo Essentra :

10338209

Codice articolo precedente:

1287226

4875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0473 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

47,30 €

1000 x 0,0473 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.7 mm
d 13.3 mm
H 9.0 mm
h 7.0 mm
Dimensioni filettatura M14x1.5, M14x1.25
Colore Naturale
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Recycled Content Percentage % 50%
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1287226 sostituisce:

Tappo a pressione 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturale
Codice articolo Essentra : 10547113
Codice articolo precedente: 465683

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci