Menu Ricerca

Tappo a pressione 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

Questo tappo a pressione può essere inserito in fori o aperture per protezione o estetica. Protegge dalle superfici irregolari e dall'ingresso di contaminanti. Realizzato in LDPE naturale.
Codice articolo Essentra :

20592424

Codice articolo precedente:

20592424

29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0763 €
5000 - 24999 0,0545 €
25000 + 0,049 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

38,15 €

500 x 0,0763 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.0 mm
d 10.0 mm
H 5.9 mm
h 4.0 mm
Colore Naturale
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Recycled Content Percentage % 50%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci