Menu Ricerca

Tappo a pressione 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Naturale

Questo tappo per cilindro ha lati convessi per garantire una perfetta aderenza. È un tappo per uso generico con un'ampia gamma di applicazioni. È rapido da inserire e da rimuovere.
Codice articolo Essentra :

10336915

Codice articolo precedente:

1255334

6926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,2549 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

127,45 €

500 x 0,2549 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 34.8 mm
d 32.6 mm
H 14.5 mm
h 12.0 mm
Dimensioni filettatura M33x2, M33x1.5, M36x3
Colore Naturale
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Recycled Content Percentage % 50%
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1255334 sostituisce:

Tappo a pressione 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturale
Codice articolo Essentra : 10547151
Codice articolo precedente: 465691

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci