Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | d | h | D | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0742 € - 0,5889 € | 80450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/16 in
|
Giallo
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,1127 € | 62290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2
|
Giallo
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,3172 € - 0,687 € | 3265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-5/16
|
Giallo
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,2662 € - 0,5532 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-1/4
|
Giallo
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0954 € - 0,1686 € | 18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,0726 € - 0,3182 € | 7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-1/16-12
|
Giallo
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,2492 € - 0,5323 € | Richiedi il lead time qui |
1-3/16
|
Giallo
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0896 € - 0,1852 € | 6037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11/16
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0583 € - 0,104 € | 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,0691 € - 0,1302 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,2152 € - 0,461 € | 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
Giallo
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0831 € - 0,1537 € | 15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Blu
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,0706 € - 0,129 € | Richiedi il lead time qui |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Blu
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,0779 € - 0,2584 € | 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9/16
|
Giallo
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0654 € - 0,1255 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Blu
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,2011 € - 0,4758 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rosso
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 0,1148 € - 0,2739 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Rosso
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filettatura Metrica
|
|
||
| 0,1202 € - 0,2858 € | 3609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rosso
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 0,1713 € - 0,4045 € | Richiedi il lead time qui |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 10084670 | 0,1008 € - 0,237 € | 12277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rosso
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filettatura JIC
|
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare