Menu Ricerca

Tappo a scatto UNF 1/4" UNF Giallo LDPE

Tappo a pressione in LDPE giallo. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10158784

Codice articolo precedente:

I-1/4

4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,461 €
5000 + 0,2152 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

230,50 €

500 x 0,461 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 5.2 mm
h 5.6 mm
Dimensioni filettatura 1/4
Filettatura standard Filettatura UNF
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci