Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | d | h | D | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2031 € - 0,3627 € | 2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,1104 € - 0,2118 € | Richiedi il lead time qui |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Blu
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,1768 € - 0,4033 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.000 in
|
Giallo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0851 € - 0,1561 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Blu
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,1035 € - 0,1848 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,0928 € - 0,1918 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13/16
|
Giallo
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0819 € - 0,1694 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/8
|
Giallo
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,1271 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,0689 € - 0,1259 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Blu
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,0931 € - 0,1645 € | 18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,21 € - 0,4497 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
Giallo
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0638 € - 0,1224 € | 2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Blu
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,0569 € - 0,1015 € | 922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,3095 € - 0,6703 € | 5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-5/16
|
Giallo
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0811 € - 0,15 € | Richiedi il lead time qui |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Blu
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,2597 € - 0,5397 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-1/4
|
Giallo
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0785 € - 0,1099 € | 62790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2
|
Giallo
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0724 € - 0,5745 € | 80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/16 in
|
Giallo
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0708 € - 0,3104 € | 7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-1/16-12
|
Giallo
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,2521 € | 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9/16
|
Giallo
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare