Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | d | h | D | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0654 € - 0,1255 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Blu
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,0583 € - 0,104 € | 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,0896 € - 0,1852 € | 6037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11/16
|
Giallo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0779 € - 0,2584 € | 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9/16
|
Giallo
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,3172 € - 0,687 € | 1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-5/16
|
Giallo
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,2662 € - 0,5532 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-1/4
|
Giallo
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,1127 € | 62290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2
|
Giallo
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0742 € - 0,5889 € | 80450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/16 in
|
Giallo
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,1012 € - 0,2191 € | Richiedi il lead time qui |
7/8
|
Giallo
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,1812 € - 0,4134 € | Richiedi il lead time qui |
1.000 in
|
Giallo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,1131 € - 0,2171 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Blu
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,106 € - 0,1894 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Without Lugs
|
Rosso
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,1713 € - 0,4758 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8
|
Giallo
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,5112 € - 0,9428 € | 10027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-5/8
|
Giallo
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0951 € - 0,1966 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13/16
|
Giallo
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0796 € - 0,4937 € | 31980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16 in
|
Giallo
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,1273 € - 0,2373 € | 4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Blu
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,576 € - 1,383 € | 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-7/8
|
Giallo
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0726 € - 0,3182 € | 7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-1/16-12
|
Giallo
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,1736 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/8
|
Giallo
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare