Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,1671 € - 0,3946 € 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Rosso
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filettatura JIC
0,0657 € - 0,1503 € 89630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Rosso
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filettatura JIC
10084670 0,0983 € - 0,2312 € 9277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2 in BSP/GAS; M20
Rosso
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filettatura JIC
10084656 0,0724 € - 0,1691 € 131500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Rosso
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filettatura JIC
0,1173 € - 0,2788 € 10009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Rosso
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filettatura JIC
0,2252 € - 0,5339 € 18200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Rosso
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filettatura JIC
0,1423 € - 0,3366 € 2516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Rosso
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filettatura JIC
0,1088 € - 0,2556 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Rosso
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Filettatura JIC
10084663 0,0742 € - 0,1741 € 53731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Rosso
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filettatura JIC
0,1671 € - 0,4642 € 30300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8
Giallo
8.2 mm
6.0 mm
Filettatura UNF
1
0,4988 € - 0,9198 € 10027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-5/8
Giallo
38.7 mm
11.7 mm
Filettatura UNF
1
0,0988 € - 0,2138 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8
Giallo
20.3 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,562 € - 1,3493 € 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-7/8
Giallo
45.1 mm
11.7 mm
Filettatura UNF
1
0,0538 € - 0,1889 € 3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4
Giallo
17.2 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,1242 € - 0,2315 € 4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Blu
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,0638 € - 0,1189 € Richiedi il lead time qui
1/2 in x 20 UNF/JIC
Blu
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,088 € - 0,208 € 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in UNF/JIC; M18
Rosso
18.3 mm
21.5 mm
Filettature BSP
0,112 € - 0,2672 € Richiedi il lead time qui
M24
Rosso
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filettatura Metrica
0,1962 € - 0,4642 € 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Rosso
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filettatura JIC
0,0776 € - 0,4816 € 31980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16 in
Giallo
9.7 mm
6.9 mm
Filettatura UNF
1
  • di 3
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084717

Fascia di prezzo
0,3946 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10071281

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
89630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;BSP Rosso LDPE - PIR

10084670

Fascia di prezzo
0,2312 € - 0,0983 €

Livelli di giacenza
9277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084656

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
131500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084694

Fascia di prezzo
0,2788 € - 0,1173 €

Livelli di giacenza
10009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10085622

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
18200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084700

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
2516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084687

Fascia di prezzo
0,2556 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084663

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
53731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 3/8" UNF Giallo LDPE

10158821

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
30300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-5/8" UNF Giallo LDPE

10158753

Fascia di prezzo
0,9198 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
10027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/8" UNF Giallo LDPE

10158869

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,0988 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-7/8" UNF Giallo LDPE

10158760

Fascia di prezzo
1,3493 € - 0,562 €

Livelli di giacenza
1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 3/4" UNF Giallo LDPE

10158814

Fascia di prezzo
0,1889 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Blu LDPE - PIR

10085219

Fascia di prezzo
0,2315 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Blu LDPE - PIR

10085158

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10070420

Fascia di prezzo
0,208 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto Metric Rosso LDPE - PIR

10085769

Fascia di prezzo
0,2672 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10085776

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto UNF 7/16" UNF Giallo LDPE

10158852

Fascia di prezzo
0,4816 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
31980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo