Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | d | h | D | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1671 € - 0,3946 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rosso
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 0,0657 € - 0,1503 € | 77630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rosso
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 10084670 | 0,0983 € - 0,2312 € | 10777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rosso
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filettatura JIC
|
|
|
| 10084656 | 0,0724 € - 0,1691 € | 136500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rosso
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filettatura JIC
|
|
|
| 0,1173 € - 0,2788 € | 10009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rosso
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 0,2252 € - 0,5339 € | 18200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rosso
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 0,1423 € - 0,3366 € | 2516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rosso
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 0,1088 € - 0,2556 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rosso
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 10084663 | 0,0742 € - 0,1741 € | 54731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rosso
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura JIC
|
|
|
| 0,1671 € - 0,4642 € | 30300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8
|
Giallo
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,4988 € - 0,9198 € | 10027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-5/8
|
Giallo
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0988 € - 0,2138 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/8
|
Giallo
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,562 € - 1,3493 € | 1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1-7/8
|
Giallo
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0538 € - 0,1889 € | 3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4
|
Giallo
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,1242 € - 0,2315 € | 4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Blu
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,0638 € - 0,1189 € | Richiedi il lead time qui |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blu
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,088 € - 0,208 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rosso
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filettature BSP
|
|
||
| 0,112 € - 0,2672 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Rosso
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filettatura Metrica
|
|
||
| 0,1962 € - 0,4642 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rosso
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filettatura JIC
|
|
||
| 0,0776 € - 0,4816 € | 31980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16 in
|
Giallo
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare