Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,2296 € - 0,2622 € Richiedi il lead time qui
M4
19.1 mm
0,2296 € - 0,2622 € Richiedi il lead time qui
M4
9.5 mm
0,3251 € - 0,3315 € Richiedi il lead time qui
M4
12.7 mm
0,2053 € - 0,2337 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
0,2053 € - 0,2337 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
0,1883 € - 0,2152 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
7.9 mm
0,1883 € - 0,2152 € Richiedi il lead time qui
M4
4.8 mm
0,1032 € - 0,1147 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0,1883 € - 0,2152 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.7 mm
0,2491 € - 0,285 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
14.3 mm
0,2053 € - 0,2337 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
0,1997 € - 0,228 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
0,1997 € - 0,228 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,1997 € - 0,228 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0,1685 € - 0,3073 € 29836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.5 mm
0,2491 € - 0,285 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
22.2 mm
0,3172 € - 0,3441 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
31.7 mm
0,1572 € - 0,2889 € 41249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
4.8 mm
0,1997 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
M4
28.6 mm
0,16 € - 0,2946 € 21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.4 mm
  • di 10
Supporto vite filettato 19.1 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10013731

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 9.5 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10011171

Fascia di prezzo
0,2622 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite filettato 12.7 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10109229

Fascia di prezzo
0,3315 € - 0,3251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M4 17.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10013847

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a vite e blocco M4 20.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10013854

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2491 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024201

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
Supporto a vite e blocco 22.2 mm Nylon 6/6

10109113

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 9.5 mm Nylon 6/6

10109151

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 9.5 mm PA

10119860

Fascia di prezzo
0,3073 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
29836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 22.2 mm PA

10110928

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 31.7 mm PA

10110935

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 4.8 mm PA

10119822

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
41249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 28.6 mm PA

10109205

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 6.4 mm PA

10119846

Fascia di prezzo
0,2946 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm