10017142
MSCBST-M4-3-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2152 € |
| 5000 - 9999 | 0,1968 € |
| 10000 + | 0,1883 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con filetto maschio |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M4 |
| Diametro corpo | 4.4 mm |
| Diametro corpo | 0.173 in |
| Diametro foro A | 0.098 in |
| Diametro foro A | 2.5 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.189 in |
| Lunghezza distanziale | 4.8 mm |
| Lunghezza filetto | 0.252 in |
| Lunghezza filetto | 6.4 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Altezza testa bloccante A | 0.079 in |
| Altezza testa bloccante A | 2.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare