Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2209 € - 0,2506 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2478 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | 10100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1586 € | 2254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,127 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 9010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,285 € | 16168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,228 € | 11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | 4203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2296 € - 0,2622 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,26 € - 0,2889 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare