Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,2138 € - 0,2436 € 6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
15.9 mm
0,2138 € - 0,2436 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
9.5 mm
0,2138 € - 0,2436 € 19351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.4 mm
0,2138 € - 0,2436 € 5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
3.2 mm
0,2138 € - 0,2436 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
12.7 mm
0,1407 € - 0,1563 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
0,1148 € - 0,1275 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,1997 € - 0,228 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
0,1997 € - 0,228 € 11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
0,2166 € - 0,2478 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
0,2166 € - 0,2478 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
0,2067 € - 0,2351 € 11021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.9 mm
0,2053 € - 0,2337 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
0,2491 € - 0,285 € Richiedi il lead time qui
M3
12.7 mm
0,2067 € - 0,2351 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
0,4259 € - 0,5842 € 872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,1349 € - 0,1586 € 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
0,1586 € - 0,1586 € 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
0,1079 € - 0,127 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
0,1349 € - 0,1586 € 1485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
20.0 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco M3 15.9 mm PA Naturale

10010167

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 9.5 mm PA Naturale

10010235

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 6.4 mm PA Naturale

10010273

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
19351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 3.2 mm PA Naturale

10010204

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco M3 12.7 mm PA Naturale

10010242

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto a vite e blocco #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10010303

Fascia di prezzo
0,1563 € - 0,1407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
Supporto a vite e blocco #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10010327

Fascia di prezzo
0,1275 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.9 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
Supporto a vite e blocco M4 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10013816

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 9.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10011256

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016633

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
Supporto a vite e blocco M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nylon 6/6

10016671

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016985

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
11021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco #8-32 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024195

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016947

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.2 mm
Supporto a vite e blocco 6.0 mm Nylon 6/6

10175354

Fascia di prezzo
0,5842 € - 0,4259 €

Livelli di giacenza
872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Supporto a vite e blocco 15.0 mm PA

10175392

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1349 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    3.8 mm
Supporto a vite e blocco 20.0 mm Nylon 6/6

10175323

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Supporto a vite e blocco 8.0 mm Nylon 6/6

10175361

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Supporto a vite e blocco 20.0 mm PA

10175248

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1349 €

Livelli di giacenza
1485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
  • Diametro foro A
    3.0 mm