Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1671 € - 0,192 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,1368 € - 0,152 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,1922 € - 0,2208 € 15982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,1148 € - 0,1275 € 11085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,1922 € - 0,2208 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0907 € - 0,1008 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,0392 € - 0,0392 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
0,1922 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1671 € - 0,192 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,1339 € - 0,1487 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
17.5 mm
0,1922 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1668 € - 0,189 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1668 € - 0,189 € 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2128 € - 0,3924 € 49097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
3.0 mm
0,1668 € - 0,189 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1668 € - 0,189 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2128 € - 0,3924 € 2537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
3.2 mm
0,2141 € - 0,3965 € 2602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2114 € - 0,3896 € 12666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
2.0 mm
0,1363 € - 0,1506 € 2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017647

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017579

Fascia di prezzo
0,152 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 38.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017678

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
15982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017609

Fascia di prezzo
0,1275 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
11085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017616

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017685

Fascia di prezzo
0,1008 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10636763

Fascia di prezzo
0,0392 € - 0,0392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017500

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017623

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 17.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017517

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1339 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017654

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018422

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10488799

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331828

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
49097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.5 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018385

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10018484

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331835

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
2537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.3 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331842

Fascia di prezzo
0,3965 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
2602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.5 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto per scheda elettronica 2.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturale

10331811

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
12666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.5 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012062

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
2698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con attacco a baionetta senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm