10331811
100720000002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3896 € |
| 500 - 999 | 0,2846 € |
| 1000 + | 0,2114 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
| Diametro corpo | 0.177 in |
| Diametro corpo | 4.5 mm |
| Diametro foro A | 0.098 in |
| Diametro foro A | 2.5 mm |
| Diametro foro B | 2.5 mm |
| Diametro foro B | 0.098 in |
| Intervallo spessore pannello A | 0.047 - 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello A | 1.2 - 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.047 - 0.063 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.2 - 1.6 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.079 in |
| Lunghezza distanziale | 2.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare