Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

MSP tipo 1. In nylon naturale 6/6 RMS-19 con classificazione UL94 V-0. Mini-supporti con doppio meccanismo di blocco che si inseriscono facilmente nei fori. Possono essere utilizzati per fissare insieme due PCB o un singolo pannello a un telaio.
Codice articolo Essentra :

10017616

Codice articolo precedente:

MSP-2-19

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2264 €
5000 - 9999 0,2084 €
10000 + 0,197 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

226,40 €

1000 x 0,2264 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 4.6 mm
Diametro foro A 3.9 mm
Diametro foro B 3.9 mm
Altezza testa bloccante B 3.6 mm
Intervallo spessore pannello A 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.6 mm
Lunghezza distanziale 3.2 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci