Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

Questo supporto per circuito stampato con doppio meccanismo di blocco consente di impilare saldamente due circuiti alla distanza desiderata senza necessità di utensili aggiuntivi, riducendo i tempi di montaggio. Il materiale di questo supporto è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10331842

Codice articolo precedente:

100720300002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4064 €
500 - 999 0,2974 €
1000 + 0,2195 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

40,64 €

100 x 0,4064 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Diametro corpo 4.5 mm
Diametro foro A 2.5 mm
Diametro foro B 2.5 mm
Intervallo spessore pannello A 1.2 - 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.2 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci