Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,197 € - 0,2264 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1726 € - 0,197 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1199 € - 0,1332 € 30005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1099 € - 0,1221 € 1986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1671 € - 0,1926 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1671 € - 0,1926 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,197 € - 0,2264 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,197 € - 0,2264 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1726 € - 0,197 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1547 € - 0,1719 € 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,1726 € - 0,197 € 8992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,108 € - 0,1201 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,1501 € - 0,1713 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
17.5 mm
0,1146 € - 0,1274 € 6334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,2195 € - 0,4064 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1726 € - 0,197 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1726 € - 0,197 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1726 € - 0,197 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1726 € - 0,197 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1726 € - 0,197 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017616

Fascia di prezzo
0,2264 € - 0,197 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10634219

Fascia di prezzo
0,197 € - 0,1726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017999

Fascia di prezzo
0,1332 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
30005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018033

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
1986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10018521

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10018569

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017715

Fascia di prezzo
0,2264 € - 0,197 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017753

Fascia di prezzo
0,2264 € - 0,197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017883

Fascia di prezzo
0,197 € - 0,1726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017913

Fascia di prezzo
0,1719 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 31.8 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017944

Fascia di prezzo
0,197 € - 0,1726 €

Livelli di giacenza
8992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017968

Fascia di prezzo
0,1201 € - 0,108 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 17.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10017838

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10018002

Fascia di prezzo
0,1274 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
6334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331842

Fascia di prezzo
0,4064 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.5 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017821

Fascia di prezzo
0,197 € - 0,1726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017869

Fascia di prezzo
0,197 € - 0,1726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017906

Fascia di prezzo
0,197 € - 0,1726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017920

Fascia di prezzo
0,197 € - 0,1726 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturale

10017975

Fascia di prezzo
0,197 € - 0,1726 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.9 mm