Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1566 € - 0,174 € 5997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1174 € - 0,1306 € 8894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1021 € - 0,1135 € 3004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1021 € - 0,1135 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1021 € - 0,1135 € 12048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1619 € - 0,1799 € 12494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,1021 € - 0,1135 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1174 € - 0,1306 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1393 € - 0,1548 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
3.2 mm
0,1456 € - 0,1618 € 1785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
9.5 mm
0,0993 € - 0,1104 € 5137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,1777 € - 0,1974 € 36020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1574 € - 0,1749 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,2017 € - 0,3675 € 37100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1568 € - 0,1732 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,221 € - 0,2456 € 2306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
34.9 mm
0,1568 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10014134

Fascia di prezzo
0,174 € - 0,1566 €

Livelli di giacenza
5997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturale

10012253

Fascia di prezzo
0,1306 € - 0,1174 €

Livelli di giacenza
8894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012291

Fascia di prezzo
0,1135 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
3004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012338

Fascia di prezzo
0,1135 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012376

Fascia di prezzo
0,1135 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
12048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10013991

Fascia di prezzo
0,1799 € - 0,1619 €

Livelli di giacenza
12494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10012192

Fascia di prezzo
0,1135 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10012239

Fascia di prezzo
0,1306 € - 0,1174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10013625

Fascia di prezzo
0,1548 € - 0,1393 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.37 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10013663

Fascia di prezzo
0,1618 € - 0,1456 €

Livelli di giacenza
1785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.37 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10014035

Fascia di prezzo
0,1104 € - 0,0993 €

Livelli di giacenza
5137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10014073

Fascia di prezzo
0,1974 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
36020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10009055

Fascia di prezzo
0,1749 € - 0,1574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10119785

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
37100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.7 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10013083

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10013120

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10013168

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10013557

Fascia di prezzo
0,2456 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
2306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    3.18 mm
Supporto chiusura a scatto 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10013021

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10013069

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm