Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

LCBS-5 tipo 5. Questo distanziatore a innesto rapido con corpo scanalato fornisce la sicurezza necessaria alla vostra applicazione e la sua installazione non richiede l'uso di utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. In nylon naturale 6/6 RMS-01 con classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10012291

Codice articolo precedente:

LCBS-5-3-01

10004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1164 €
5000 - 9999 0,1106 €
10000 + 0,1046 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

116,40 €

1000 x 0,1164 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.75 mm
Altezza testa bloccante B 2.5 mm
Intervallo spessore pannello A 1.57 mm
Intervallo spessore pannello B 0.8 - 2.0 mm
Lunghezza distanziale 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci