Menu Ricerca

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.


Codice Serie: SR2719 ,SR2727

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
771 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1657 € - 0,1897 € 38066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
7.0 mm
0,2308 € - 0,4263 € 8652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 - 1.8 mm
1.6 - 1.8 mm
7.5 mm
0,1557 € - 0,1784 € 11206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
15.9 mm
0,1329 € - 0,1641 € 167000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
6.4 mm
0,1212 € - 0,1497 € 169258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
3.2 mm
0,1791 € - 0,2052 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1528 € - 0,1887 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1528 € - 0,1887 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1614 € - 0,1855 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € 12972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 33586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,184 € - 0,2117 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 47996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € 2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
0,1856 € - 0,2133 € 962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
18.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 148280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
4.0 mm
10015186 0,1614 € - 0,1855 € 54869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
  • di 39
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015520

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
38066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 7.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331873

Fascia di prezzo
0,4263 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
8652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.5 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003275

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
11206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003336

Fascia di prezzo
0,1641 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
167000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003299

Fascia di prezzo
0,1497 € - 0,1212 €

Livelli di giacenza
169258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.54 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003428

Fascia di prezzo
0,2052 € - 0,1791 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003343

Fascia di prezzo
0,1887 € - 0,1528 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003381

Fascia di prezzo
0,1887 € - 0,1528 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.4 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014813

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10014851

Fascia di prezzo
0,2133 € - 0,1856 €

Livelli di giacenza
12972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014899

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10014936

Fascia di prezzo
0,2133 € - 0,1856 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014769

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
33586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10014806

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,184 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10014844

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
47996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015261

Fascia di prezzo
0,2133 € - 0,1856 €

Livelli di giacenza
2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015308

Fascia di prezzo
0,2133 € - 0,1856 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

10015346

Fascia di prezzo
0,2133 € - 0,1856 €

Livelli di giacenza
962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015148

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
148280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10015186

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
54869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a goccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    2.5 mm