10014035
LMSP-3-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1131 € |
| 5000 + | 0,1018 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a baionetta con elemento di blocco |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
| Diametro corpo | 4.4 mm |
| Diametro corpo | 0.173 in |
| Diametro foro A | 0.125 in |
| Diametro foro A | 3.18 mm |
| Diametro foro B | 3.18 mm |
| Diametro foro B | 0.125 in |
| Altezza testa bloccante B | 0.126 in |
| Altezza testa bloccante B | 3.2 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 1.57 mm |
| Intervallo spessore pannello A | 0.062 in |
| Intervallo spessore pannello B | 1.57 mm |
| Intervallo spessore pannello B | 0.062 in |
| Lunghezza distanziale | 4.8 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.189 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare